Dietz-motoren
Description
HR071-E71-113Hz-1,1-INVA
Bill of material
HR071-E71-113Hz-1,1-INVA
ORDERNO
HR071-E71-113Hz-1,1-INVA
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
221930
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
223477
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
223479
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
20,5 kg
F_I__FREQUENCY
f.i. frequency
1,10 kW
FREE_OUTLET
free outlet
Aluminium
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
14 m³min
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminium
ID
id
5650 Pa
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
80 °C
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
244199
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
252019
NAME
name
HR071-E71-113Hz-1,1-INVA
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업