??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dietz-motoren
Description
HR063-E71-124Hz-0,75
Bill of material
HR063-E71-124Hz-0,75
ORDERNO
HR063-E71-124Hz-0,75
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
221931
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
223479
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
223481
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
16 kg
F_I__FREQUENCY
f.i. frequency
0.750 kW
FREE_OUTLET
free outlet
Aluminium
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
10 m³min
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminium
ID
id
5300 Pa
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
80 °C
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
245058
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
243949
NAME
name
HR063-E71-124Hz-0,75
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions