??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hp3060_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
HP3060-9RG
PN
Part Number
HP3060-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 188W, Output 5.1/24/24VDC, 18/2/2A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, RoHS Compliant
POWER
Power
188 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
5.1/24/24 VDC
OC
Output Current
18.2.2002 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions