Bel Fuse
Description
hp3060_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
HP3060-9RG
PN
Part Number
HP3060-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 188W, Output 5.1/24/24VDC, 18/2/2A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, RoHS Compliant
POWER
Power
188 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
5.1/24/24 VDC
OC
Output Current
18.2.2002 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업