??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
HP_T31 - hp5t31j02-024
Bill of material
hp5t31j11-230
CODE
Code
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Width
37 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
IP65
ACT
Testina d'azionamento
Leva con rotella in nylon su pistoncino in acciaio
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
CE - cULus - UKCA
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
TEMP
Temperature di funzionamento
-25° +70° °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30° +80° °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici
Classe II - Doppio isolamento Classe (secondo IEC 60536)
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
10 (? min 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito
4 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
CCTOCTO
Corrente di corto circuito condizionata nominale
1 kA
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (400V - 50-60 Hz)
4 Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 (24V - 50-60 Hz)
3 Secondo IEC 60947-5-1
VAL
Tensione di alimentazione del solenoide
TON
Tempo di ON del solenoide
Min. 0,2 - Max 0,5 s
TOFF
Tempo di OFF del solenoide
Min. 30 s
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
Max. 119 Cicli/ora
RESCONT
Resistenza di contatto
25 m?
TERMN
Terminali di collegamento
Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
0.75 … 2.5 mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
0.05 Milioni di manovre
B10D
B10d
0.1 Milioni di manovre
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업