??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HMLA-40 - Handle
Bill of material
HMLA-40-100-K12-R
NORMNR
Norm number
HMLA-40-100-K12-R
NM2
Standard product
D1
100 mm
D2
Bore H7
12 mm
D3
28 mm
D4
22 mm
B
14 mm
H
9.5 mm
L1
17 mm
L2
~
30 mm
MAT
Material
Alu
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions