??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
HMLA-40 - ハンドル
部品表
HMLA-40-100-K12-R
NORMNR
品番
HMLA-40-100-K12-R
NM2
カタログ標準品
D1
100 mm
D2
穴径H7
12 mm
D3
28 mm
D4
22 mm
B
14 mm
H
9.5 mm
L1
17 mm
L2
~
30 mm
MAT
材質
Alu
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions