??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gaia Converter
Description
HGMM-350
Bill of material
HGMM-350
ORDERNO
HGMM-350
GENERAL_CHARACTERISTICS
general characteristics
Additional functions onoff, reference voltage, companion module drive controlExternal synchronization range no synchroGalvanic isolation inputoutput non isolatedNominal power up to 350 WProtections output short circuit, over power, over temperatureSwitching frequency 250 KHzTrim adjustment Consult factoryLeaded only
KEY_FEATURES
key features
Active PFC MIL-STD-704, DO-160, ABD-100, MIL-STD-1399 compliantDedicated for 115 Vac applicationsLow input current harmonic distortion 10%Standard half brick package
NAME
name
HGMM-350
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions