??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HG-45M Raccord coudé 45° filetage ext. tournant, IP66
Nomenclature
HellermannTyton 166-23705
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Raccord non métallique 45°, noir
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
NENNMASS
Ø nominal
mm
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
KLEINSTERI134
Ø int. Min.
mm
AUSSENDURC135
Ø ext. Max.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Pas
LG
Longueur du pas
mm
M
Longueur
mm
N
Ø ext. Max.
mm
O
Diamètre int. minimal
mm
P
SW filetage
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions