BLACHPROFIL 2
Description
HETA
Bill of material
HETA
ORDERNO
HETA
EFFECTIVE_WIDTH
effective width
1157 mm
LENGTH_OF_AN_OVERLAP__WHEN_SEPARATING_METAL_SHEETS
length of an overlap, when separating metal sheets
60 mm
MODULE_LENGTH
module length
min. 1160 mm, max. 6010 mm
RIB_HEIGHT_FOR_THE_MODULE_350
rib height for the module 350
253040 mm
RIB_HEIGHT_FOR_THE_MODULE_400
rib height for the module 400
25 mm
THICKNESS_OF_STEEL_SHEET
thickness of steel sheet
0,5 mm
TOTAL_PROFILE_HEIGHT
total profile height
515666 mm
TOTAL_WIDTH
total width
1202 mm
WEIGHT
weight
~ 4,5 kgm2
NAME
name
HETA
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업