??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLACHPROFIL 2
Description
HETA
Bill of material
HETA
ORDERNO
HETA
EFFECTIVE_WIDTH
effective width
1157 mm
LENGTH_OF_AN_OVERLAP__WHEN_SEPARATING_METAL_SHEETS
length of an overlap, when separating metal sheets
60 mm
MODULE_LENGTH
module length
min. 1160 mm, max. 6010 mm
RIB_HEIGHT_FOR_THE_MODULE_350
rib height for the module 350
253040 mm
RIB_HEIGHT_FOR_THE_MODULE_400
rib height for the module 400
25 mm
THICKNESS_OF_STEEL_SHEET
thickness of steel sheet
0,5 mm
TOTAL_PROFILE_HEIGHT
total profile height
515666 mm
TOTAL_WIDTH
total width
1202 mm
WEIGHT
weight
~ 4,5 kgm2
NAME
name
HETA
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions