??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 gru 2005. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
Dostępne producty: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
HEM - Zawór wolnego startu
Lista materiałowa
183056 HEM-M3-G3/4-10230
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2005-12-31
VERS
Przyłącze pneumatyczne
B1
Szerokość
mm
B2
Szerokość
mm
B3
Szerokość
3.500 mm
B4
Szerokość
40.000 mm
B5
Szerokość
2.000 mm
B6
Szerokość
mm
B7
Szerokość
mm
B8
Szerokość
3.000 mm
B9
Szerokość
mm
D1
Średnica
D3
Średnica
G 3/8
D5
Średnica
7.000 mm
L1
Długość
170.000 mm
L2
Długość
77.000 mm
L3
Długość
46.000 mm
L4
Długość
108.500 mm
L6
Długość
41.500 mm
L7
Długość
49.000 mm
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions