??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2005. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
Uygun ürünler: 36
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
HEM - Güvenli yol verme valfi
Malzeme listesi
183056 HEM-M3-G3/4-10230
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2005-12-31
VERS
Pnömatik port
B1
Genişlik
mm
B2
Genişlik
mm
B3
Genişlik
3.500 mm
B4
Genişlik
40.000 mm
B5
Genişlik
2.000 mm
B6
Genişlik
mm
B7
Genişlik
mm
B8
Genişlik
3.000 mm
B9
Genişlik
mm
D1
Çap
D3
Çap
G 3/8
D5
Çap
7.000 mm
L1
Uzunluk
170.000 mm
L2
Uzunluk
77.000 mm
L3
Uzunluk
46.000 mm
L4
Uzunluk
108.500 mm
L6
Uzunluk
41.500 mm
L7
Uzunluk
49.000 mm
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
Boyut
2D

Embedded user actions