??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2005/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 36
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
HEM - ソフトスタートバルブ
部品表
183056 HEM-M3-G3/4-10230
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2005-12-31
VERS
エア接続ポート
B1
mm
B2
mm
B3
3.500 mm
B4
40.000 mm
B5
2.000 mm
B6
mm
B7
mm
B8
3.000 mm
B9
mm
D1
直径
D3
直径
G 3/8
D5
直径
7.000 mm
L1
長さ
170.000 mm
L2
長さ
77.000 mm
L3
長さ
46.000 mm
L4
長さ
108.500 mm
L6
長さ
41.500 mm
L7
長さ
49.000 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions