??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2005 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
HEM - Клапан плавного пуска
Спецификация
183056 HEM-M3-G3/4-10230
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2005-12-31
VERS
Пневматический канал
B1
Ширина
mm
B2
Ширина
mm
B3
Ширина
3.500 mm
B4
Ширина
40.000 mm
B5
Ширина
2.000 mm
B6
Ширина
mm
B7
Ширина
mm
B8
Ширина
3.000 mm
B9
Ширина
mm
D1
Диаметр
D3
Диаметр
G 3/8
D5
Диаметр
7.000 mm
L1
Длина
170.000 mm
L2
Длина
77.000 mm
L3
Длина
46.000 mm
L4
Длина
108.500 mm
L6
Длина
41.500 mm
L7
Длина
49.000 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions