??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEICO GROUP
Description
HEICO-LOCK® Wheel Nuts HLM-7/8"-11 BSF Steel (flZnnc)
Bill of material
HEICO-LOCK HLM-7/8"-11 BSF
CNSORDERNO
Order number
235011290
ARTBEZ
Article description
HLM-7/8"-11 BSF
X
Thread
7/8"-11BSF
X1
External diameter
46.0 mm
X2
Height
27.25 mm
X3
Socket Size
32 mm
FKK
Strength Class
10
CNSMASSEXACT
Weight
195.00 kg/1000
INFO
PDF Info
PDF Info
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions