??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
HEICO GROUP
Açıklama
HEICO-LOCK® Teker Emniyet Somunu HLM-7/8""-11 BSF Çelik (flZnnc)
Malzeme listesi
HEICO-LOCK HLM-7/8"-11 BSF
CNSORDERNO
Sipariş numarası
235011290
ARTBEZ
Ürün tanımı
HLM-7/8"-11 BSF
X
Diş
7/8"-11BSF
X1
Dış Çap
46.0 mm
X2
Yükseklik
27.25 mm
X3
Anahtar genişliği
32 mm
FKK
Kalite
10
CNSMASSEXACT
Ağırlık
195.00 kg/1000
INFO
PDF bilgilendirme
PDF Info
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
Boyut
2D

Embedded user actions