??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Le GROUPE HEICO
Description
HEICO-LOCK® Écrous de roue HLM-7/8""-11 BSF Acier (flZnnc)
Nomenclature
HEICO-LOCK HLM-7/8"-11 BSF
CNSORDERNO
Référence
235011290
ARTBEZ
Description article
HLM-7/8"-11 BSF
X
Filetage
7/8"-11BSF
X1
Diamètre extérieur
46.0 mm
X2
Hauteur
27.25 mm
X3
Douille
32 mm
FKK
Classe de qualité
10
CNSMASSEXACT
Poids
195.00 kg/1000
INFO
Info PDF
PDF Info
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions