??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2005. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
HEB - Válvula de cierre
Lista de materiales
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
2005-12-31
VERS
On/off
B1
Ancho
mm
B2
Ancho
mm
B3
Ancho
mm
B4
Ancho
40.000 mm
B5
Ancho
2.000 mm
B6
Ancho
mm
B7
Ancho
mm
B8
Ancho
3.000 mm
B9
Ancho
mm
D1
Diámetro
D2
Diámetro
8.000 mm
D5
Diámetro
7.000 mm
L1
Largo
58.000 mm
L2
Largo
26.000 mm
L3
Largo
mm
L4
Largo
2.500 mm
L5
Largo
mm
L6
Largo
41.500 mm
L7
Largo
49.000 mm
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions