??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2005 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
HEB - Einschaltventil
Stückliste
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2005-12-31
VERS
offen/gesperrt
B1
Breite
mm
B2
Breite
mm
B3
Breite
mm
B4
Breite
40.000 mm
B5
Breite
2.000 mm
B6
Breite
mm
B7
Breite
mm
B8
Breite
3.000 mm
B9
Breite
mm
D1
Durchmesser
D2
Durchmesser
8.000 mm
D5
Durchmesser
7.000 mm
L1
Länge
58.000 mm
L2
Länge
26.000 mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
2.500 mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
41.500 mm
L7
Länge
49.000 mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions