??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2005. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
HEB - Distributeur de mise en circuit
Nomenclature
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2005-12-31
VERS
On/off
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
mm
B3
Largeur
mm
B4
Largeur
40.000 mm
B5
Largeur
2.000 mm
B6
Largeur
mm
B7
Largeur
mm
B8
Largeur
3.000 mm
B9
Largeur
mm
D1
Diamètre
D2
Diamètre
8.000 mm
D5
Diamètre
7.000 mm
L1
Longueur
58.000 mm
L2
Longueur
26.000 mm
L3
Longueur
mm
L4
Longueur
2.500 mm
L5
Longueur
mm
L6
Longueur
41.500 mm
L7
Longueur
49.000 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions