??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 56
HELP_VARIABLE
Company
Ready
Description
Heavy Load Spring
Bill of material
OU06303290
BESTNR
Part No.
D1
mm
D2
mm
H
mm
F
Load.
0 N
S
Spring travel
0.0 mm
G
0 mm
FW
Spring Load - Spring travel
FARB
Colour code
red
HAERTE
Hardness
90 Shore A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions