??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
HCV08F08F063S
Bill of material
HCV08F08F063S
ORDERNO
HCV08F08F063S
DESCRIPTION
description
Model Code Hydraulic service check valve, Inlet Connection 12 NPT female, Outlet Connection 12 NPT female, Working Pressure 414 bar, Cracking Pressure 3 psi nominal, O-ring Material Nitrile -30C to +130C. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
12 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
414
NAME
name
HCV08F08F063S
VALVE_TYPE
valve type
FemaleFemale
WEIGHT__KG_
weight (kg)
0.34
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions