??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
8devices
Description
Haricot rouge-A
Nomenclature
3J3FQOJ1F
ORDERNO
3J3FQOJ1F
ADVANCED_FEATURES
caractéristiques avancées
MU-MIMO
BT_RADIO
bt radio
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ et compatibilité ascendante avec v1.x et v2.x + débit de données amélioré
CHANNEL_SIZES
taille des canaux
20/ 40/ 80 MHz
CHIPSET
chipset
QCA9377
DESCRIPTION
description
RED bean est un module SDIO de surface à haute performance et à très faible consommation qui combine le Wi-Fi Wave2 11ac à flux unique et le Bluetooth® 5.0 dans un très petit format.
OUTPUT_POWER
puissance de sortie
Jusqu'à 20 dBm
OVERVIEW
vue d'ensemble
RED bean est un module IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 dual-band wireless LAN et Bluetooth 5.0 SDIO3 optimisé pour une petite taille et une faible consommation d'énergie. Il est basé sur le chipset Qualcomm QCA9377-3. Il intègre des émetteurs-récepteurs Wi-Fi 1x1 802.11ac Wave2 double bande (2,4 et 5 GHz) (prenant en charge MU-MIMO) et Bluetooth® 5.0 dans un format très compact (17 x 12 mm avec le connecteur RF et 24 x 12 mm avec l'antenne intégrée). Le module radio prend en charge des techniques avancées d'économie d'énergie. Bluetooth prend en charge les transmissions de classe 1 et de classe 2 et des mécanismes de coexistence avancés lui permettent de fonctionner de manière transparente avec le Wi-Fi, garantissant ainsi une bonne qualité et des performances élevées. Les pilotes logiciels RED bean sont disponibles pour les systèmes d'exploitation Linux, Windows 10 et Android.
PRODUCT_VERSIONS
versions du produit
RED bean A - antenne bi-bande omnidirectionnelle intégrée en céramique, RED bean C - version connétée pour antenne externe
SIZE
taille
17 x 12 mm avec connecteur et 24 x 12 mm avec antenne
TEMPERATURE_RANGE
plage de température
De -40 à +85 C°
WI_FI_RADIO
radio wi-fi
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2,4 et 5 GHz, 1x1 SiSo, débit de 433 Mbps
NAME
nom
3J3FQOJ1F
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions