??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Delta Balustrades
Description
Handrail Start Turn Down
Bill of material
handrail_start_turn_down_50mm
VARIANTNAME
50mm
VARPOST
Post
0
VARTOPCUTANGLE
Top Cut Angle
33.62
VARSTARTHANDRAILPROJECTION
Start Handrail Projection
425 mm
VARSLOPEANGLE
Slope Angle
0
VARDIAMETER
Diameter
50 mm
VARBOTTOMCUTANGLE
Bottom Cut Angle
32.47
VARBALUSTERHEIGHT
Baluster Height
800 mm
VARURL
URL
www.deltabalustrades.com
VARMODEL
Model
Delta 50 Series Handrail
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Delta Balustrades
VARKEYNOTE
Keynote
L30
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions