??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
FANECO
Description
Hand dryer 1350 W PASSAT H
Bill of material
Hand dryer 1350 W PASSAT H
ORDERNO
Hand dryer 1350 W PASSAT H
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
BUSSING
bussing
CATEGORY
category
CIRCUIT_NAMING
circuit naming
0
CIRCUIT_PREFIX
circuit prefix
CIRCUIT_PREFIX_SEPARATOR
circuit prefix separator
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEPTH___GLEBOKOSC
depth / glebokosc
150
DESCRIPTION
description
Suszarka do rąk 1350 Passat H to energooszczędne urządzenie, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Włącza się samoczynnie po wsunięciu dłoni w pole działania czujnika. Dzięki swej niezawodności, cichej pracy oraz ciekawemu wyglądowi idealnie pasuje do różnorodnych łazienek publicznych o średnim i dużym natężeniu ruchu. To wydajna i wandaloodporna suszarka do rąk, która posiada specjalną dyszę, pozwalającą skrócić czas suszenia rąk do minimum. Passat jest świetną alternatywą dla ręczników papierowych.
DESIGN_OPTION
design option
-1
DISTRIBUTION_SYSTEM
distribution system
ENCLOSURE
enclosure
FAMILY_NAME
family name
FEED
feed
GROUND_BUS
ground bus
0
HEIGHT___WYSOKOSC
height / wysokosc
173
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MAINS
mains
0
MAINS_TYPE
mains type
MANUFACTURER
manufacturer
FANECO.com
MANUFACTURER_CODE___KOD_PRODUCENTA
manufacturer code / kod producenta
5901764293989
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL_FINISH___WYKONCZENIE
material finish / wykonczenie
Stal nierdzewna 304 szczotkowana
MAX__1_POLE_BREAKERS
max #1 pole breakers
0
MCB_RATING
mcb rating
0
MODEL
model
PASSAT H
MODIFICATIONS
modifications
MOUNTING
mounting
NEUTRAL_BUS
neutral bus
0
NEUTRAL_RATING
neutral rating
0
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PANEL_CONFIGURATION
panel configuration
1
PANEL_NAME
panel name
PART_TYPE
part type
14
PRODUCT_CODE___KOD_PRODUKTU
product code / kod produktu
D1350SCBH
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SHORT_CIRCUIT_RATING
short circuit rating
SUBFEED_LUGS
subfeed lugs
0
TYPE_COMMENTS
type comments
Suszarka do rąk 1350 W PASSAT H
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
https://faneco.com/suszarka-do-rak-1350-w-passat-h.html
VERSION
version
Autodesk Revit 2019
VOLTAGE
voltage
WATTAGE
wattage
1350
WEIGHT___WAGA
weight / waga
3 kg
WIDTH___SZEROKOSC
width / szerokosc
255
NAME
name
Hand dryer 1350 W PASSAT H
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions