??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-VIS eCon 2080B-A-P
Stückliste
HARTING 24020080030
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24020080030
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, 54 V DC, Gesamtzahl der Ports: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, 54 V DC, Gesamtzahl der Ports: 8, Betriebstemperatur: ‌0 ... +55 °C
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Ha-VIS eCon 2080B-A-P
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
24 02 008 0030
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
140
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
55 °C
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
0 °C
AAF535
Versorgungsspannung (bei DC)
24 V
AAF545
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden
Ja
AAF551
Befestigungsart (19-Zoll Einbau) vorhanden
Nein
AAL519
Fast Ethernet vorhanden
Ja
AAL673
Gigabit Ethernet vorhanden
Nein
AAL791
Layer 2 vorhanden
Ja
AAL792
Layer 3 vorhanden
Nein
AAL793
Layer 4 vorhanden
Ja
AAO742
Marke
Ha-VIS eCon 2000
AAP553
Anzahl der Netzwerkanschlüsse
8
AAP783
gesamte Anzahl der freien Anschlüsse
8
AAR529
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
0.374 kg
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Ha-VIS eCon 2000
BAE617
Masse
374 g
BAE846
Art
Industrial Ethernet Switches
BAF062
Datenverbindungsprotokoll
Fast Ethernet
BAF504
Art der Kommunikation
Fast Ethernet
BAG975
Schutzart (IP)
IP30, im gesteckten Zustand
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions