??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8008 - Series GW8000
Bill of material
GW8008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW8008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW8008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW807
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
3.438 英寸
DESCRIPTION
Description
GW8008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
8.000 英寸
A
11.913 英寸
B
4.105 英寸
D
8.855 英寸
E
13.91600 英寸
S
15.6855 英寸
U
3.437 英寸
V
9.25 英寸
X
7/8 X 7/16 英寸
Y
8 英寸
Z
9.9975 英寸
A2
2.00 英寸
B2
28.000 英寸
C2
24 英寸
D2
12 英寸
E2
1-5/16 英寸
P2
17.00 英寸
R2
5/8 NC X 1.50 DP
X2
2.12 英寸
Y2
1.06 英寸
WTL
Wt
930 Lbs
G
56C
H
2.330 英寸
I
6.450 英寸
J
3/16 X 3/32
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
6.500 英寸
O
13/32 英寸
P
N/A
R
0.190 英寸
CD1
C.D.1
4.251 英寸
A1
5.87 英寸
B1
2.686 英寸
D1
4.43 英寸
T1
4.25 英寸
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions