??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AV Actuators
Beschreibung
Grundlegend
Stückliste
J6SKGBWTQ
ORDERNO
J6SKGBWTQ
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
Feedback zum Reiseende
Alle unsere Aktuatoren haben eine Rückmeldung zum Öffnen und Schließen. Bei einem Basic-Antrieb erfolgt dies über mechanische Schalter. Bei unserer Smart-Serie wird dies über elektronische Relais erreicht. Beachten Sie, dass unsere modulierenden Stellantriebe keine Endlagenrückmeldung haben, sondern einen modulierenden Ausgang, z.B. 4-20ma Eingang + Ausgang.
FAILSAFE
ausfallsicher
Geschlossen bei Stromausfall. Der interne Superkondensator wird aufgeladen, während die Spannung anliegt; wird er entfernt, schließt der Kondensator den Antrieb. Auch als Fail-Open-Variante erhältlich
HI_SPEED
hohe Geschwindigkeit
Schnelle Öffnungs- und Schließzeit verfügbar, standardmäßig ist die Laufzeit typischerweise 50% kürzer als die Standardlaufzeit. Für die Serien 10, 20 und 50Nm ist bei Verwendung eines 24VDC-Motors 1 Sekunde verfügbar.
MANUAL_OVERRIDE
Handnotbetätigung
Alle Stellantriebe verfügen standardmäßig über eine manuelle Überbrückung. Jeder Stellantrieb wird mit einem Inbusschlüssel geliefert, der verwendet werden kann, wenn die Stromversorgung NICHT eingeschaltet ist. Sie müssen die Stromversorgung unterbrechen, um die mechanische Handbetätigung zu verwenden. Für die Smart-Serie gibt es auch eine Handnotbetätigung für die lokale Steuerung.
ON_OFF
an aus
Standard Open/Close, Strom zum Öffnen, Strom zum Schließen. Bleibt bei Stromausfall stehen.
NAME
Name
J6SKGBWTQ
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions