??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dietz-motoren
Description
GR160-K-1322_1
Bill of material
GR160-K-1322_1
ORDERNO
GR160-K-1322_1
COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN
com_cck_teilenummer_druckstutzen
223489
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
222128
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
223491
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
221987
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
8,50 kW
FREE_OUTLET
free outlet
80 m³min
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
6200 Pa
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminium
IE3_ID
ie3 id
248725
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
Aluminium
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
80 °C
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
74 kg
NAME
name
GR160-K-1322_1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions