Dietz-motoren
Description
GR100-E-712_1
Bill of material
GR100-E-712_1
ORDERNO
GR100-E-712_1
COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN
com_cck_teilenummer_druckstutzen
223481
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
222113
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
223483
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
221983
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
0.450 kW
FREE_OUTLET
free outlet
16 m³min
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
2410 Pa
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminium
IE3_ID
ie3 id
259974
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
Aluminium
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
80 °C
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
16,5 kg
NAME
name
GR100-E-712_1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업