??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dietz-motoren
Description
GR080-E-712
Bill of material
GR080-E-712
ORDERNO
GR080-E-712
COM_CCK_TEILENUMMER_DRUCKSTUTZEN
com_cck_teilenummer_druckstutzen
223477
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
222112
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
223479
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
221930
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
0.180 kW
FREE_OUTLET
free outlet
8 m³min
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
1390 Pa
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminium
IE3_ID
ie3 id
259903
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
Aluminium
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
80 °C
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
13,5 kg
NAME
name
GR080-E-712
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions