??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
GP-B5 series (Plastic Wheel) - Load Capacity 60kgf Light Duty Casters (~100 kgf)
Bill of material
GP-B5-2
ORDERNO
CASTER_MATERIAL
caster material
Steel
DIMENSIONS
dimensions
Zinc plated
FINISH
finish
Plastic
H
h
25.4
HOUSING
housing
3
ITEM_NO_
item no.
GP-B5-1
KIND
kind
Swivel
L
l
54
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
58
P1
p1
60
P2
p2
320
RADIUS_OF_GYRATION
radius of gyration
70
T
t
55
TYPE
type
-
W1
w1
2
WEIGHT_G_
weight(g)
74
WHEEL
wheel
36
WHEEL_DIA__D__INCH_
wheel dia (d)(inch)
GP-B5-2
WHEEL_WIDTH
wheel width
Brake
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업