??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
GP-B5 series (Plastic Wheel) - Load Capacity 60kgf Light Duty Casters (~100 kgf)
Bill of material
GP-B5-2
ORDERNO
CASTER_MATERIAL
caster material
Steel
DIMENSIONS
dimensions
Zinc plated
FINISH
finish
Plastic
H
h
25.4
HOUSING
housing
3
ITEM_NO_
item no.
GP-B5-1
KIND
kind
Swivel
L
l
54
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
58
P1
p1
60
P2
p2
320
RADIUS_OF_GYRATION
radius of gyration
70
T
t
55
TYPE
type
-
W1
w1
2
WEIGHT_G_
weight(g)
74
WHEEL
wheel
36
WHEEL_DIA__D__INCH_
wheel dia (d)(inch)
GP-B5-2
WHEEL_WIDTH
wheel width
Brake
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions