??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN273.4-2 - Pipe Joint - Sensor holder (Stainless steel screws) Special order
Bill of material
GN273.4-B14-B12-2-SW
NM
Catalog number
NM2
Special order
D1
Bore B Clamping-Ø
mm
D2
Bore B for sensor
B
Swivel width
25 mm
D3
27 mm
D4
Clamping screw
M 6 mm
K
25 mm
L
Length
64 mm
M
29.5 mm
T
-0.5
11.0 mm
KLEMM
Clamping lever for d3
GN 911-M6-22
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions