??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN273.4-2 - Pipe Joint - Sensor holder (Stainless steel screws) Special order
Bill of material
GN273.4-B14-B12-2-SW
NM
Catalog number
NM2
Special order
D1
Bore B Clamping-Ø
mm
D2
Bore B for sensor
B
Swivel width
25 mm
D3
27 mm
D4
Clamping screw
M 6 mm
K
25 mm
L
Length
64 mm
M
29.5 mm
T
-0.5
11.0 mm
KLEMM
Clamping lever for d3
GN 911-M6-22
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업