??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN131-1 - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 20)
Bill of material
GN131-B14-B14-1-BL
NM
Catalog number
NM2
D1
Bore
D2
Bore
D3
Clamping screw
M6
K
Dimension
25 mm
L
Dimension
64 mm
M
20 mm
KLEMM
Clamp lever
GN 911-M6-22
OB
Finish
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions