??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN131-1 - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 20)
Bill of material
GN131-B14-B14-1-BL
NM
Catalog number
NM2
D1
Bore
D2
Bore
D3
Clamping screw
M6
K
Dimension
25 mm
L
Dimension
64 mm
M
20 mm
KLEMM
Clamp lever
GN 911-M6-22
OB
Finish
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions