??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN131-1 - パイプジョイント-クロス (パイプ径:φ12-φ20)
部品表
GN131-B14-B14-1-BL
NM
品番
NM2
D1
穴径
D2
穴径
D3
クランプボルト
M6
K
寸法
25 mm
L
寸法
64 mm
M
20 mm
KLEMM
クランプレバー
GN 911-M6-22
OB
仕上げ
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions