??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 561 - Fixing angle pieces, Type B, 2 x bores d, with guide steps
Bill of material
Fixing angle piece GN 561-19-8-40-40-B-2
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
B1
mm
N
8 mm
S1
40 mm
S2
40 mm
S3
7 mm
B3
mm
D
8.5 mm
H
4 mm
L3
22.5 mm
BS
Load M in Nm max.
mm
AM
Torque in Nm min.
5 Nm
KENNZIFFERVIS
Identification no.
KENNZIFFER
Identification no.
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions