??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 561 - Befestigungswinkel, Form B, 2 x Bohrungen d, mit Führungstege
Stückliste
Befestigungswinkel GN 561-19-8-40-40-B-2
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
B1
mm
N
8 mm
S1
40 mm
S2
40 mm
S3
7 mm
B3
mm
D
8.5 mm
H
4 mm
L3
22.5 mm
BS
Belastbarkeit M in Nm max.
mm
AM
Anzugsmoment in Nm min.
5 Nm
KENNZIFFERVIS
Kennziffer
KENNZIFFER
Kennziffer
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions