??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 2292 - Scharniere, Form I, Scharnierflügel innenliegend, Kennzeichen C, mit Senkbohrungen
Stückliste
Scharnier GN 2292-86-82-I-C-EL
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
86 mm
L2
mm
D1
6.6 mm
D2
14 mm
L3
mm
L5
43 mm
M1
55 mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
N
-0,3
8 mm
S1
3.5 mm
S2
6.5 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76169990
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions