??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GIMOTA
Beschreibung
GMRF-500-16-64SEC-24 - Festpoleinsatz 64 polig, Buchse, 500V, 16A
Stückliste
GMRF-500-16-64SEC-24
COMPANY
Firma
GIMOTA
CNSORDERNO
Bestellnummer
GMRF-500-16-64SEC-24
SIZE
Grösse
24
B1
33.8 mm
B2
27 mm
L1
110.8 mm
L2
104 mm
H1
37.05 mm
H2
18.3 mm
H3
1.2 mm
DEC
Beschreibung
Festpolig - 500V/ 16A/C
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions