??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
GMRF-500-16-64PEC-24 - Fixed pole insert 64 poles, pin, 500V, 16A
Bill of material
GMRF-500-16-64PEC-24
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GMRF-500-16-64PEC-24
SIZE
Size
24
B1
33.8 mm
B2
27 mm
L1
111 mm
L2
104 mm
H1
34.4 mm
H2
19.3 mm
H3
1.2 mm
DEC
Description
Fixed pole - 500V/ 16A/C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions