GIMOTA
Description
GMRF-500-16-46PEC-24 - Fixed pole insert 46 poles, pin, 500V, 16A
Bill of material
GMRF-500-16-46PEC-24
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GMRF-500-16-46PEC-24
SIZE
Size
24
B1
34 mm
B2
27 mm
L1
111 mm
L2
104 mm
H1
33.7 mm
H2
18.8 mm
H3
1.2 mm
DEC
Description
Fixed pole - 500V/ 16A/C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업