??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
GMRF-500-16-24SEC-24 - Fixed pole insert 24 poles, socket, 500V, 16A
Bill of material
GMRF-500-16-24SEC-24
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GMRF-500-16-24SEC-24
SIZE
Size
24
B1
33.9 mm
B2
27 mm
L1
111.6 mm
L2
104 mm
H1
35.2 mm
H2
18 mm
H3
1.2 mm
DEC
Description
Fixed pole - 500V/ 16A/C
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions