??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
ESBE
Description
GMA300
Bill of material
9SWSQLCU7
ORDERNO
FLOW_RATE
flow rate
3,0 m³h
INSULATION
insulation
EPP λ 0,036 WmK
MATERIAL__IN_CONTACT_WITH_WATER
material, in contact with water
Components Black coated steel S235
MEDIA_TEMPERATURE__MAX_
media temperature, max.
+110 °C
MEDIA_TEMPERATURE__MIN_
media temperature, min.
0 °C
OUTPUT
output
70 kW at Δt 20K
PRESSURE_CLASS
pressure class
PN 4
STANDARD_OUTLET_SPACING
standard outlet spacing
90 mm
WORKING_PRESSURE
working pressure
0,4 MPa
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업