??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
ESBE
Description
GMA300
Bill of material
9SWSQLCU7
ORDERNO
FLOW_RATE
flow rate
3,0 m³h
INSULATION
insulation
EPP λ 0,036 WmK
MATERIAL__IN_CONTACT_WITH_WATER
material, in contact with water
Components Black coated steel S235
MEDIA_TEMPERATURE__MAX_
media temperature, max.
+110 °C
MEDIA_TEMPERATURE__MIN_
media temperature, min.
0 °C
OUTPUT
output
70 kW at Δt 20K
PRESSURE_CLASS
pressure class
PN 4
STANDARD_OUTLET_SPACING
standard outlet spacing
90 mm
WORKING_PRESSURE
working pressure
0,4 MPa
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions