??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Aulis Lundell
Beschreibung
Glas bedrucken
Stückliste
0N6SU7VHJ
ORDERNO
VAR__OF_OPEN_DOOR
% der offenen Tür
0
VAR1_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
1 Griff aune rund 60mm chrom
0
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
1 Griff leo rund 46mm gold
0
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
1 Griff leo rund 46mm silberne Farbe
0
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
1 Griff lexy rund 60mm schwarz
1
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
1 Griff lexy rund 60mm inox
1
VAR1_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
1 Griff Lilie Rechteck 304mm inox
1
VAR1_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
1 Griffleiste vorstehend 250mm Chrom
0
VAR1_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
1 Griff liune standard 150mm chrom matt
0
VAR1_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
1 Griff lucas oval 105mm chrom
0
VAR1_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
1 Griff lucas rund 55mm chrom
0
VAR1_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
1 Griff lucy rund 60mm inox
1
VAR1_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
1 Griff luke Rechteck 144mm Silber Farbe
0
VAR1_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
1 Griff lyra rund 60mm inox
0
VAR1_HANDLE_SAUNA_500MM
1 Griff Sauna 500mm
0
VAR2_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
2 griffe aune rund 60mm chrom
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
2 Henkel leo rund 46mm gold
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
2 Griff leo rund 46mm Silber Farbe
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
2 Griff lexy rund 60mm schwarz
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
2 Griff lexy rund 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
2 Griff Lilie Rechteck 304mm inox
0
VAR2_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
2 Grifflinien vorstehend 250mm Chrom
0
VAR2_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
2 Griff liune standard 150mm chrom matt
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
2 Griff lucas oval 105mm chrom
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
2 griffe lucas rund 55mm chrom
0
VAR2_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
2 Griff lucy rund 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
2 Griff luke Rechteck 144mm Silber Farbe
0
VAR2_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
2 Griffe Lyra rund 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_SAUNA_500MM
Sauna mit 2 Griffen 500mm
0
VAR3_L1_WC_LOCK
3 l1 wc schloss
0
VAR3_L2_LOCK_SYSTEM_ABLOY
3 l2 lock system abloy
0
VAR3_L4_POCKET_DOOR_LIUNE_LOCK_CHROME
3 l4 pocket door liune lock chrom
0
VAR3_L5_GLASS_LOCK_WITH_KEY_INOX
3 l5 Glasschloss mit Schlüssel inox
0
VAR3_L6_WC_GLASS_LOCK_INOX
3 l6 wc glasschloss inox
VAR3_L7_POCKET_DOOR_WITH_KEY
3 l7 Taschentür mit Schlüssel
0
VAR4_MATERIAL___DOOR_LEAF
4 Material - Türblatt
PrintGlass
ALWAYS_VERTICAL
immer vertikal
1
ASSEMBLY_CODE
Montagecode
AUNE_ROUND_60MM_CHROME_L
aune rund 60mm chrom l
0
BOTTOM_DOOR_GAP
unterer Türspalt
7.500
CONSTRUCTION_TYPE
Konstruktionstyp
Schiebetür
COST
Kosten
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
0
D
d
14
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
definieren thermische Eigenschaften durch
0
DESIGN_OPTION
Designoption
-1
DOOR_HEIGHT
Türhöhe
2130
DOOR_LEAF
Türblatt
1
DOOR_LEAF_DOUBLE_WIDTH
Türblatt doppelt breit
DOOR_LEAF_HEIGHT
Türflügelhöhe
2045.000
DOOR_LEAF_LENGHT
Türblattlänge
DOOR_LEAF_SINGLE_WIDTH
Türflügel einseitig breit
DOOR_LEAF_THICKNESS
Türblattstärke
8
DOUBLE_LEAF_DOOR
zweiflügelige Tür
EL1
el1
1000
F10
f10
5000
F16
f16
5000
F4
f4
5000
F7
f7
5000
F8
f8
5000
FD1
fd1
FD2
fd2
FEOVL
feovl
1
FFH
ffh
2075
FFH2
ffh2
2103.400
FFL2
ffl2
FIIVL
fiivl
FINISH_FRAME_LENGHT
Ausführung Rahmenlänge
FIOVL
fiovl
1
FOD11
fod11
FOD1D10D12D14D16
fod1d10d12d14d16
FOWP
fowp
FRAME_DEPTH
Rahmentiefe
FRAME_INTERIOR_INSIDE_VISIBILITY
Rahmen Innenraum Innensicht
FRAME_LENGHT
Rahmenlänge
FREE_OPENING
freie Öffnung
FUNCTION
Funktion
0
HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
Griff lexy rund 60mm inox
1
HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
Griff liune standard 150mm chrom matt
0
HANDLE_SAUNA_500MM
Griff Sauna 500mm
0
HD
hd
HDD114
hdd114
2130
HDD12
hdd12
2140
HDD16
hdd16
2375
HDLD11
hdld11
1960
HDLD16
hdld16
2310
HDLD1D8D10D12D13
hdld1d8d10d12d13
2060
HDLD9D14
hdld9d14
2045.000
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
Wärmeübergangskoeffizient (u)
0
HEIGHT
Höhe
2130
HEIGHT_FROM_STORY
Höhe vom Stockwerk
2130
HOST
Gastgeber
1
HSL
hsl
HSL2
hsl2
INSTALLATION_SPACE_HEIGHT
Bauraumhöhe
2170
INSTALLATION_SPACE_WIDTH
Bauraumbreite
LEXY_ROUND_60MM_INOX_L
lexy rund 60mm inox l
LIO
lio
LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT_L
liune standard 150mm chrom matt l
0
MANUFACTURER
Hersteller
LIUNE
MASSUNIT
Masseneinheit
1
MHWL
mhwl
60.000
MODEL
Modell
MOTION_SENSOR
Bewegungsmelder
0
MOTION_SENSOR___COMMENTS
Bewegungssensor - Kommentare
OMNICLASS_NUMBER
Omnikanalnummer
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
Omnikanal-Titel
Türen
OODC
oodc
0
OPENING
Eröffnung
PROJECTING_HANDLE
überstehender Griff
0
PUSH_SWITCHS
Druckschalter
0
PUSH_SWITCHS___COMMENTS
Druckschalter - Kommentare
REMOTE_CONTROL
Fernsteuerung
0
REMOTE_CONTROL___COMMENTS
Fernsteuerung - Kommentare
REVEAL_TO_WALL_FACE
Laibung zur Wandfläche
50
ROOM_CALCULATION_POINT
Raumberechnungspunkt
0
ROUGH_HEIGHT
ungefähre Höhe
0
ROUGH_WIDTH
grobe Breite
0
SHARED
gemeinsam genutzt
0
SILL_TO_STORY
Schwelle zur Geschichte
0
SINGLE_LEAF_DOOR
einflügelige Tür
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
Solarer Wärmegewinnungskoeffizient
0
SURFACE_LIST
Flächenliste
1
THERMAL_RESISTANCE__R_
Wärmewiderstand (r)
0
THICKNESS
Dicke
0
TYPE_COMMENTS
Kommentare eingeben
Liune integrierte Schiebetür. Die Lieferung von Liune™ umfasst das fertig geschweißte Element, maßgeschneiderte Türrahmen und das Türblatt. Das Liune™-Element ist in der EU, in Norwegen und in den USA patentiert. Die Liune-Türen sind standardmäßig mit einer Griffmulde ausgestattet, die in die Wandkonstruktion eingepasst werden kann und im Lieferumfang enthalten ist. Alle Liune-Türen gleiten vollständig in die Wand, und die gesamte Türöffnung ist ungehindert. Durch Eindrücken der Tür in die Wand in Höhe des Griffs wird der Rand der Tür vom Wandrahmen sichtbar und die Tür kann geschlossen werden. Ein vorstehender Griff ist ebenfalls geeignet, wobei zu beachten ist, dass sich die Breite der Türöffnung um 100 mm verringert. Für die Montage von Schränken usw. müssen vor der Fertigstellung der Oberflächen separate Trägerplatten aus Stahl angebracht werden. Montage der Liune-Schiebetür und des Türelementes nach den Angaben des Herstellers. Für Liune-Produkte, die in Feuchträumen und Saunen eingesetzt werden, gelten besondere Hinweise. Liune-Schiebetürelemente sind für die Verlegung von Elektroleitungen vorbereitet. Die Automatikfunktion ist auf Bestellung erhältlich; Wartungsarbeiten an der Automatik erfolgen durch die Revisionsöffnung. Als Zubehör ist auch ein Dämpfungs- und Selbstschließmechanismus erhältlich; wir empfehlen, diesen Mechanismus nur bei Glastüren einzusetzen. Zu den weiteren Zubehörteilen gehören verschiedene Griffe und Schlosstypen. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie unter www.aulislundell.fi und www.liune.fi
VERSION
Version
2016
VISIBILITY_DOUBLE_LEAF_DOOR
Sichtbarkeit einer zweiflügeligen Tür
VISIBILITY_SINGLE_LEAF_DOOR
Sichtbarkeit einflügelige Tür
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visuelle Lichtdurchlässigkeit
0
VSD
vsd
WALL_CLOSURE
Wandabschluss
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_EXTERIOR
Wandabschlussbreite außen
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_INTERIOR
Wandabschlussbreite innen
0
WALL_COVER
Wandabdeckung
1
WALL_EXTERIOR_EXTRUSION_END
Wand-Außenextrusion Ende
12.500
WALL_INTERIOR_EXTRUSION_END
Wand Innenprofil Ende
12.500
WALL_THICKNESS
Wandstärke
100.000
WALL_THICKNESS_MAXIMUM
Wandstärke maximal
WALL_THICKNESS_STANDARD
Wandstärke Standard
WDS
wds
WIDTH
Breite
WL
wl
WL2
wl2
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions