??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Arduino
Açıklama
GIGA R1 WiFi
Malzeme listesi
UC2O1W99K
ORDERNO
UC2O1W99K
DESCRIPTION
Açıklama
GIGA R1 WiFi, çok sayıda GPIO'ya ve özel konektörlere sahip güçlü, özelliklerle dolu bir karttır. Mbed OS tabanlı STM32H747XI mikro tabanlı GIGA R1 WiFi, 76 GPIO, çift çekirdekli işlemci, gelişmiş ADC/DAC özelliklerinin yanı sıra kamera ve ekran konektörlerine sahiptir. Ayrıca USB-C® üzerinden HID ve özel bir USB-A konektörü üzerinden USBHost (klavye, yığın depolama) desteği ile zengin bir USB arayüzüne sahiptir.
MAIN_FEATURES
ana özelli̇kler
GIGA R1 WiFi, programlama, iletişim ve HID işlevselliği için bir USB-C® konektörü, USB bellekler ve klavyeler gibi cihazları bağlamak için bir USB-A konektörü ile birlikte gelir. Hoparlör, mikrofon vb. bağlamak için 3,5 mm ses jakına sahiptir. Özel kamera ve ekran konektörleri, alttan da bağlanabilen kartın üst kısmında bulunur. Hızlı bir çift çekirdekli mikrodenetleyici (480MHz / 240MHz), 76 GPIO, çeşitli iletişim veri yolları ile GIGA R1 WiFi'yi temel olarak kullanarak büyük projeler oluşturabilirsiniz. GIGA R1 WiFi ayrıca bir radyo modülü, kripto çipi ve bir anten ile donatılmıştır.
NAME
isim
UC2O1W99K
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions